0.5HL-BSJ-IK 20:1/SSE-1/SSE-2/FT/12.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Engranajes de husillo sin fin en pulgadas Gato de husillo de bolas, Inverted Keyed, High Lead, 1/2 ton Capacidad, 20:1 Relación de transformación, Standard Threaded End
*Con pedidos más grandes, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega indicados (en días laborables o semanas) no incluyen el tiempo de tránsito.
**No incluye los costos de envío y empaque, los impuestos o derechos de importación ni los recargos.
Mín.: 1.0 in  Máx.: 72.0 in  Con una precisión de 0.01 in
- Velocidad, fuerza, ciclo de trabajo, aceleración mejorados
- Ciclo de trabajo más extenso (baja fricción)
- Requiere menos potencia de motor
- Mejor precisión de posicionamiento